Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 6.0 mm 22.0 mm PA Negru

Această clemă distanțier pentru cabluri are o latură plată destinată aplicațiilor cu spațiu limitat în care trasarea cablului trebuie să se facă aproape de panouri. Are o bază în formă de cupă care oferă un plus de stabilitate. Această clemă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10024492

Numărul piesei producătorului:

SCCB-2-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,834 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 834,00 RON

1000 x 2,834 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 22.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.5 - 7.0 mm
Interval grosime panou 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 6.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material PA
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne