Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

Această clemă distanțier de blocare este realizată din nailon natural, este „stil 1”.
Numărul piesei Essentra:

10025741

Numărul piesei producătorului:

SLCS-250-16-01

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8215 RON
5000 + 0,6708 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

821,50 RON

1000 x 0,8215 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 4.8 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material PA
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne