10633595
SLCS-250-6-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4594 RON |
5000 - 9999 | 0,4497 RON |
10000 - 24999 | 0,4407 RON |
25000 + | 0,4317 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 4.8 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.189 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Interval grosime panou | 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.063 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Material | PA |
Culoare | Natural |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.