Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm 17.5 mm PA Natural

Această brățară blocabilă cu distanțier se fixează în orificii cu diametrul de 1,6 mm | 0,063 inci, în panouri cu grosimea maximă de . Lungimea distanțierului este de 12,7 mm, iar diametrul compatibil al cablului este de 17,5 mm | 0.689 inci.
Numărul piesei Essentra:

10026083

Numărul piesei producătorului:

SLCS-750-8-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,3335 RON
5000 + 1,0843 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 333,50 RON

1000 x 1,3335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 17.5 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material PA
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne