Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

Acest suport distanțier cu blocare pentru cabluri ține firele la un loc, departe de panouri și plăci. Garantează ordinea și curățenia spațiilor, protejând, în același timp, electronicele sensibile împotriva interferențelor. Acest suport este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10026120

Numărul piesei producătorului:

SLCSE-370-3-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6112 RON
5000 - 9999 0,5992 RON
10000 + 0,5865 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

611,20 RON

1000 x 0,6112 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 8.9 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material PA
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne