Meniu Caută

Clemă guler Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Natural

This cable clamp can be push-in mounted onto your PCB or electrical assemblies. Useful for guiding wire or cable harnesses in application.
Numărul piesei Essentra:

10640753

Numărul piesei producătorului:

SLCSE-370-6-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,301 RON
5000 + 1,0565 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 301,00 RON

1000 x 1,301 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 7.9 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 9.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material PA
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne