Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - fixare pe prizon, brățară pentru cabluri

În stoc

Clemele pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Clema pentru cabluri fixată pe prizon se montează prin apăsare pe un prizon sau șurub, oferind o fixare sigură

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,4512 RON - 1,4512 RON 500 În stoc
Clemă cablu blocabilă Cu montare cu șurub 12.7 mm PA Natural

10026502

Interval de preț
1,4512 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Lungime bază
    29.9 mm
  • Lățime bază
    10.0 mm