10026502
SMWHC-500-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,4512 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 29.9 mm |
Lungime bază | 1.177 in |
Lățime bază | 10.0 mm |
Lățime bază | 0.394 in |
Interval diametru cablu compatibil | 12.7 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.5 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Înălțime totală | 18.9 mm |
Înălțime totală | 0.744 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Caracteristici speciale | Împins pe un şurub sau bolţ #8, #10, M4 sau M5 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.