Meniu Caută

Cleme pentru furtun cu melc

În stoc

V sortimente slimákových hadicových spôn nájdete dve prevedenia. Opasok so šírkou 9 mm má maximálny odporúčaný uťahovací moment 3,0 Nm a pásik so šírkou 12 mm má odporúčaný uťahovací moment 5,0 Nm. Ide o masívne pásky, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu hadíc ako varianty s perforáciou. Skladajú sa z bodovo navarovaného puzdra a šesťhrannej hlavy C7, ktorá umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov. Verzia AISI 304/W4 nepoužíva pásik s perforáciou, ale s prelismi, a okraje pásky sú zahnuté smerom nahor, aby pri utiahnutí spony na pružnej gumovej hadici nedochádzalo k jej deformáciám.


Cod Serie: SR6121, SR6100

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Material W Cumpără
3,6699 RON - 4,3572 RON 363 În stoc
12.0 - 22.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
4,9424 RON - 5,8871 RON 46 În stoc
32.0 - 50.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
3,6999 RON - 4,3944 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 - 16.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
4,5814 RON - 5,4763 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 - 40.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
3,8644 RON - 4,5647 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 - 25.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
5,2162 RON - 6,1472 RON 61 În stoc
40.0 - 60.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
3,2031 RON - 3,7996 RON 50 În stoc
8.0 - 16.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
4,1497 RON - 4,8889 RON 39 În stoc
20.0 - 32.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
5,1613 RON - 6,1468 RON 110 În stoc
50.0 - 70.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
2,0303 RON - 2,4309 RON 371 În stoc
8.0 - 12.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
2,8317 RON - 3,406 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 - 25.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
3,5791 RON - 4,3054 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 - 60.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
2,2707 RON - 2,6847 RON 74 În stoc
12.0 - 22.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
3,3259 RON - 4,0071 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 - 40.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
2,6066 RON - 3,1123 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 - 25.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
3,4328 RON - 4,1406 RON 50 În stoc
32.0 - 50.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
2,1638 RON - 2,5512 RON 2740 În stoc
10.0 - 16.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
3,2858 RON - 3,9019 RON 23 În stoc
20.0 - 32.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
4,0471 RON - 4,8219 RON 950 În stoc
50.0 - 70.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
Clemă furtun 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10550786

Interval de preț
4,3572 RON - 3,6699 RON

Niveluri de stoc
363 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 - 22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Clemă furtun 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10276105

Interval de preț
5,8871 RON - 4,9424 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 - 50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10276112

Interval de preț
6,1472 RON - 5,2162 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 - 60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10550779

Interval de preț
3,7996 RON - 3,2031 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.0 - 16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Clemă furtun 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10550793

Interval de preț
4,8889 RON - 4,1497 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 - 32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10550809

Interval de preț
6,1468 RON - 5,1613 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 - 70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307878

Interval de preț
2,4309 RON - 2,0303 RON

Niveluri de stoc
371 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.0 - 12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307892

Interval de preț
2,6847 RON - 2,2707 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 - 22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10307939

Interval de preț
4,1406 RON - 3,4328 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 - 50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Oțel inoxidabil

10307885

Interval de preț
2,5512 RON - 2,1638 RON

Niveluri de stoc
2740 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.0 - 16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090
Clemă furtun 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10307915

Interval de preț
3,9019 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 - 32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Clemă furtun 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10307946

Interval de preț
4,8219 RON - 4,0471 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 - 70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material complet
    Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7307291090