Meniu Caută

Clemă furtun 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10452042

Numărul piesei producătorului:

494318

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 599 4,5647 RON
600 + 3,8644 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

228,24 RON

50 x 4,5647 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.0 - 25.0 mm
W 12.0 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Cod Vamal 7307291090

Produsul 494318 înlocuiește:

Hose Clamp - ; Interval diametru interior - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Numărul piesei Essentra: 10349083
Numărul piesei producătorului: 1464078

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne