Meniu Caută

Clemă furtun 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10276105

Numărul piesei producătorului:

494321

46 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,8871 RON
500 + 4,9424 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

294,36 RON

50 x 5,8871 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 - 50.0 mm
W 12.0 mm
Material complet Oțel inoxidabil
Culoare Natural
Cod Vamal 7307291090

Produsul 494321 înlocuiește:

Hose Clamp - ; Interval diametru interior - 32.0 - 50.0 mm | 1.26 - 1.969 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Numărul piesei Essentra: 10349113
Numărul piesei producătorului: 1464081

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne