Meniu Caută

Clemă furtun 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 430/W2

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Numărul piesei Essentra:

10307878

Numărul piesei producătorului:

600460

371 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 799 2,4309 RON
800 + 2,0303 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

121,55 RON

50 x 2,4309 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Material complet Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
Culoare Natural
Cod Vamal 7307291090

Produsul 600460 înlocuiește:

Hose Clamp - ; Interval diametru interior - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Numărul piesei Essentra: 10349151
Numărul piesei producătorului: 1464087

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne