Meniu Caută

Clemă furtun 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 16.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Numărul piesei Essentra:

10307908

Numărul piesei producătorului:

600473

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 599 3,406 RON
600 + 2,8317 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

170,30 RON

50 x 3,406 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 16.0 - 25.0 mm
W 12.0 mm
Material complet Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
Culoare Natural
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne