Meniu Caută

Clemă furtun 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10456361

Numărul piesei producătorului:

600477

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,3054 RON
250 + 3,5791 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

215,27 RON

50 x 4,3054 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 40.0 - 60.0 mm
W 12.0 mm
Material complet Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat
Culoare Natural
Cod Vamal 7307291090

Produsul 600477 înlocuiește:

Hose Clamp - ; Interval diametru interior - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Numărul piesei Essentra: 10349236
Numărul piesei producătorului: 1464095

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne