Meniu Caută

Clemă de fixare afişe pe cablu 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

This chrome plated brass cable display clamp holds your display media in place. This is a side panel support clamp and is intended for use with cable and poster holders (not included).
Numărul piesei Essentra:

10394489

Numărul piesei producătorului:

496898

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 12,8695 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 286,95 RON

100 x 12,8695 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Alamă
Diametru total 14.0 mm
Lungime totală 28.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Grosime panou 6.4 mm
Model Side Panel Support

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne