Meniu Caută

Cleme pentru sisteme de afişaj cu cabluri

În stoc

O clemă de afișare pentru cablu montată vertical, care este utilizată cu suporturi pentru cablu și postere. Ține pe vitrine, afișe și alte afișaje.

Două tipuri disponibile, cu stiluri alternative, care includ: suport pentru panoul lateral, prindere pentru raft, suport pentru panoul superior și suport pentru panou lateral dublu. Opțiunile de tip doi sunt potrivite pentru șuruburi M5.

  • Material: alamă
  • Finisaj: placat cu crom

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Diametru total Grosime panou Model Lățime totală Cumpără
13,7594 RON - 29,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Side Panel Support
16.0 mm
14,7177 RON - 37,2861 RON 80 În stoc
43.0 mm
14.0 mm
8.3 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
11,9248 RON - 29,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
Top Panel Support
14.0 mm
15,0327 RON - 32,538 RON 120 În stoc
35.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Top Panel Support
16.0 mm
14,7177 RON - 37,2861 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
19,3179 RON - 42,0341 RON 80 În stoc
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Shelf grip
16.0 mm
12,8695 RON - 12,8695 RON 7 În stoc
28.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Side Panel Support
14.0 mm
Clemă de fixare afişe pe cablu 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

10394496

Interval de preț
37,2861 RON - 14,7177 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Alamă
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Lungime totală
    43.0 mm
Clemă de fixare afişe pe cablu 16.0 mm 35.0 mm 8.4 mm

10394458

Interval de preț
32,538 RON - 15,0327 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Alamă
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
Clemă de fixare afişe pe cablu 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

10394519

Interval de preț
42,0341 RON - 19,3179 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Alamă
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    28.0 mm
Clemă de fixare afişe pe cablu 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

10394489

Interval de preț
12,8695 RON - 12,8695 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Alamă
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Lungime totală
    28.0 mm