Meniu Caută

Clemă de fixare afişe pe cablu 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

This chrome-plated brass cable display clamp can be used with cable and poster holders to display window prints or posters. Comes in a twin side panel support style.
Numărul piesei Essentra:

10394496

Numărul piesei producătorului:

496899

80 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 37,2861 RON
80 - 319 17,1822 RON
320 + 14,7177 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

298,29 RON

8 x 37,2861 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Alamă
Diametru total 14.0 mm
Lungime totală 43.0 mm
Lățime totală 14.0 mm
Grosime panou 8.3 mm
Model Twin Side Panel Support

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne