Meniu Caută

Clemă Uniforce M4 M2 15.7 Aluminiu

Această clemă Uniforce prelucrabilă este destinată să țină ferm și precis piesele de prelucrat cu formă neregulată. Are fălci prelucrabile care pot fi prelucrate cu ușurință cu o mașină de frezat sau strung. Menține fermă clema și este eficientă împotriva vibrațiilor.
Numărul piesei Essentra:

20267148

Numărul piesei producătorului:

20267148

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 154,4809 RON
5 - 9 146,7444 RON
10 - 19 139,0577 RON
20 + 131,321 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

154,48 RON

1 x 154,4809 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
d2 M2
h1 12.7
h2 6.3
l1 15.7
l2 10.2
w1 28.6
w2 10.7
w3 4.6
Cuplu la max. Nm 3.4
Forța de reținere kN 2.2
Greutate g 18.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne