Meniu Caută

Cleme Uniforce - prelucrabile

În producție

Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.

Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Prind două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme.
  • Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR12140

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Cumpără
131,321 RON - 154,4809 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
137,71 RON - 162,0177 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
861,549 RON - 1 013,5842 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
526,932 RON - 619,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
190,518 RON - 224,1595 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4