20267179
20267179
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 619,92 RON |
5 - 9 | 588,924 RON |
10 - 19 | 557,928 RON |
20 + | 526,932 RON |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | M5 |
h1 | 38.1 |
h2 | 19.1 |
l1 | 47.5 |
l2 | 30.5 |
w1 | 76.2 |
w2 | 30.9 |
w3 | 15.7 |
Cuplu la max. Nm | 38.4 |
Forța de reținere kN | 15.5 |
Greutate g | 93..0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.