T spojky s tŕňom
Cod Serie: SR1935
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | L | Stil articulație | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,858 RON - 16,8536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
În formă de I
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,6932 RON - 18,4418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
În formă de L
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,5705 RON - 16,3744 RON | 48 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
În formă de X
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
8,4336 RON - 18,5102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
În formă de Y
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,4336 RON - 16,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Formă T
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,7108 RON - 4,3811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
În formă de I
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,4593 RON - 21,8234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
În formă de I
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,2534 RON - 25,0545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
În formă de L
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,6504 RON - 21,6591 RON | 23 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
În formă de X
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,2129 RON - 19,1674 RON | 25 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
În formă de Y
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,1039 RON - 19,2495 RON | 25 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Formă T
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8191 RON - 8,4884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
În formă de I
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,6264 RON - 10,7474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
În formă de L
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
19,3727 RON - 29,9012 RON | 9 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
În formă de L
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,422 RON - 36,5686 RON | 40 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
În formă de X
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
18,387 RON - 28,3677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
În formă de Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,6471 RON - 28,7784 RON | 10 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
Formă T
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,3258 RON - 8,6389 RON | 6 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
În formă de I
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,4889 RON - 16,4429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
În formă de L
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
20,0436 RON - 28,2856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
În formă de Y
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.