Meniu Caută

Conector ghimpat încrucișat

În stoc

T spojky s tŕňom


Cod Serie: SR1935

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID L Stil articulație OD Cumpără
2,7108 RON - 4,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
În formă de I
4.0 mm
11,4593 RON - 21,8234 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
66.5 mm
În formă de I
12.0 mm
12,2534 RON - 25,0545 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
31.0 mm
În formă de L
10.0 mm
12,6504 RON - 21,6591 RON 23 În stoc
4.0 mm
48.0 mm
În formă de X
6.0 mm
11,2129 RON - 19,1674 RON 25 În stoc
5.6 mm
51.0 mm
În formă de Y
8.0 mm
10,1039 RON - 19,2495 RON 25 În stoc
5.6 mm
58.0 mm
Formă T
8.0 mm
4,8191 RON - 8,4884 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
49.0 mm
În formă de I
6.0 mm
6,6264 RON - 10,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
În formă de L
4.0 mm
19,3727 RON - 29,9012 RON 9 În stoc
8.6 mm
34.5 mm
În formă de L
12.0 mm
29,422 RON - 36,5686 RON 40 În stoc
8.6 mm
69.0 mm
În formă de X
12.0 mm
18,387 RON - 28,3677 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
54.0 mm
În formă de Y
10.0 mm
18,6471 RON - 28,7784 RON 10 În stoc
7.0 mm
62.5 mm
Formă T
10.0 mm
5,3258 RON - 8,6389 RON 6 În stoc
5.6 mm
56.0 mm
În formă de I
8.0 mm
7,4889 RON - 16,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.0 mm
În formă de L
6.0 mm
20,0436 RON - 28,2856 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.6 mm
64.0 mm
În formă de Y
12.0 mm
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
25.5 mm
În formă de Y
4.0 mm
5,9144 RON - 9,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
35.0 mm
Formă T
4.0 mm
8,858 RON - 16,8536 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
63.0 mm
În formă de I
10.0 mm
9,6932 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
29.0 mm
În formă de L
8.0 mm
8,5705 RON - 16,3744 RON 48 În stoc
2.9 mm
39.0 mm
În formă de X
4.0 mm
  • din 2
Racorduri cu inel de strângere În formă de X 6.0 mm 48.0 mm POM

10341445

Interval de preț
21,6591 RON - 12,6504 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Stil articulație
    În formă de X
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere În formă de Y 8.0 mm 51.0 mm POM

10341407

Interval de preț
19,1674 RON - 11,2129 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Stil articulație
    În formă de Y
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere Formă T 8.0 mm 58.0 mm POM

10341308

Interval de preț
19,2495 RON - 10,1039 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Stil articulație
    Formă T
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere În formă de L 12.0 mm 34.5 mm POM

10341377

Interval de preț
29,9012 RON - 19,3727 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Stil articulație
    În formă de L
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere În formă de X 12.0 mm 69.0 mm POM

10341452

Interval de preț
36,5686 RON - 29,422 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Stil articulație
    În formă de X
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere Formă T 10.0 mm 62.5 mm POM

10341315

Interval de preț
28,7784 RON - 18,6471 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Stil articulație
    Formă T
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere În formă de I 8.0 mm 56.0 mm POM

10341254

Interval de preț
8,6389 RON - 5,3258 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Stil articulație
    În formă de I
  • Material complet
    Polioximetilenă
Racorduri cu inel de strângere În formă de X 4.0 mm 39.0 mm POM

10341438

Interval de preț
16,3744 RON - 8,5705 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Stil articulație
    În formă de X
  • Material complet
    Polioximetilenă