Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Sarcină la atingerea înălțimii stabile | Diametru exterior minim | Rata arcului | Sarcină la 50% | Lungime totală | Diametru cablu | Diametru exterior maxim | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2112 RON - 15,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
44.48 N
44.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
14,622 RON - 16,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
13.03 N
13.03 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
14,622 RON - 15,8816 RON | 8 În stoc |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
14,622 RON - 15,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
28.65 N
28.65 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
14,622 RON - 16,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
44.57 N
44.57 N
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
14,622 RON - 16,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
71.66 N
71.66 N
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
11,0349 RON - 12,0343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
9.07 N
9.07 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
12,6231 RON - 13,7183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
16.15 N
16.15 N
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
13,0475 RON - 14,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
8.58 N
8.58 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
13,0475 RON - 14,1154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
12.81 N
12.81 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
13,0475 RON - 14,1154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
21.13 N
21.13 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
12,1986 RON - 13,2939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
4.45 N
4.45 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
12,1986 RON - 13,2939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
6.94 N
6.94 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
13,376 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
9.61 N
9.61 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
13,376 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
14.32 N
14.32 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
13,376 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
20.28 N
20.28 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
13,6225 RON - 14,80 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
7.21 N
7.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
13,6225 RON - 14,80 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
13,6225 RON - 14,80 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
10.90 N
10.90 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
13,6225 RON - 14,9291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
15.30 N
15.30 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.