Meniu Caută

Disc adeziv 910 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din cauciuc negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10247181

Numărul piesei producătorului:

461120

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 300,9629 RON
10 - 19 596,3526 RON
20 + 516,8353 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 300,96 RON

1 x 1 300,9629 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 910 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne