Meniu Caută

Disc adeziv 325.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Acest bușon bombat de obturare este realizat din nailon negru și este stabilizat termic conform UL94-V2, fiind potrivit unei grosimi a panoului de 3,2 mm. Ușor de împins în orificiile panoului, pentru obturarea și protejarea în cazul marginilor ascuțite. Profilul este conceput cu un orificiu deschis, pentru ventilație.
Numărul piesei Essentra:

10266380

Numărul piesei producătorului:

48216

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 193,9713 RON
25 + 88,9367 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

193,97 RON

1 x 193,9713 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 325.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne