Meniu Caută

Disc adeziv DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266588

Numărul piesei producătorului:

48321

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 67,0311 RON
100 + 27,4915 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,03 RON

1 x 67,0311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 188.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne