Meniu Caută

Disc adeziv DIN 250 320 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din cauciuc negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266618

Numărul piesei producătorului:

48324

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 193,9713 RON
25 + 88,9367 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

193,97 RON

1 x 193,9713 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 320 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne