Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266687

Numărul piesei producătorului:

48331

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 35,3309 RON
100 + 25,0134 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

353,31 RON

10 x 35,3309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 130.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne