Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266717

Numărul piesei producătorului:

48334

81 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 71,2205 RON
50 - 99 28,2581 RON
100 + 26,0402 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

71,22 RON

1 x 71,2205 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 220.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne