Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266724

Numărul piesei producătorului:

48335

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 123,3094 RON
50 - 99 48,9043 RON
100 + 44,838 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

123,31 RON

1 x 123,3094 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 27.5 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne