Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266779

Numărul piesei producătorului:

48340

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 524,9377 RON
10 + 207,1723 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

524,94 RON

1 x 524,9377 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 540.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne