Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din PE negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266786

Numărul piesei producătorului:

48341

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 614,4521 RON
10 + 242,5497 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

614,45 RON

1 x 614,4521 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 590.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne