Meniu Caută

Disc adeziv ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din cauciuc negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266823

Numărul piesei producătorului:

48362

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 22,1569 RON
100 + 8,0229 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

221,57 RON

10 x 22,1569 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 115.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne