Meniu Caută

Disc adeziv 217.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din cauciuc negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10266847

Numărul piesei producătorului:

48370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 76,2479 RON
50 + 34,9393 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

76,25 RON

1 x 76,2479 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 217.0 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne