Meniu Caută

Disc adeziv 62.5 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

Discul autoadeziv din cauciuc negru pentru fețe de flanșe se folosește pentru a proteja conductele împotriva pătrunderii murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10308561

Numărul piesei producătorului:

601437

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 7,4761 RON
500 + 3,3899 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

373,81 RON

50 x 7,4761 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 62.5 mm
T 1.5 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc
Cod Vamal 4002590000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne