Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni nominale conductă compatibilă T OD Cumpără
4,6959 RON - 11,493 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
78.0 mm
13,3213 RON - 35,8896 RON 62 În stoc
1.5 mm
138.0 mm
37,6365 RON - 92,3074 RON 22 În stoc
1.5 mm
26.8 mm
4,3263 RON - 12,1494 RON 440 În stoc
1.5 mm
75.0 mm
25,6432 RON - 70,662 RON 90 În stoc
1.5 mm
200.0 mm
101,6283 RON - 257,3717 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
39.0 mm
242,5497 RON - 614,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
590.0 mm
42,3873 RON - 92,447 RON 48 În stoc
1.5 mm
255.0 mm
88,9367 RON - 193,9713 RON 8 În stoc
1.5 mm
325.0 mm
2,3616 RON - 5,2083 RON 256 În stoc
1.5 mm
51.0 mm
8,0229 RON - 22,1569 RON 12 În stoc
1.5 mm
115.0 mm
192,468 RON - 419,9222 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
490.0 mm
81,6531 RON - 172,3259 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
430.0 mm
55,7771 RON - 119,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
346.0 mm
413,4683 RON - 901,9879 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
780.0 mm
88,9367 RON - 193,9713 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
308.0 mm
243,60 RON - 531,4524 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
300.0 mm
25,917 RON - 56,5575 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
182.0 mm
61,1166 RON - 130,7107 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
362.0 mm
3,1626 RON - 8,5464 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
58.0 mm
  • din 5
Disc adeziv DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266564

Interval de preț
35,8896 RON - 13,3213 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266601

Interval de preț
92,3074 RON - 37,6365 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266663

Interval de preț
12,1494 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266700

Interval de preț
70,662 RON - 25,6432 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv 255.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266274

Interval de preț
92,447 RON - 42,3873 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv 325.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266380

Interval de preț
193,9713 RON - 88,9367 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Disc adeziv 51.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266465

Interval de preț
5,2083 RON - 2,3616 RON

Niveluri de stoc
256 În stoc
Caracteristici
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266823

Interval de preț
22,1569 RON - 8,0229 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790