Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,7747 RON - 23,4609 RON | 70 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
56,2564 RON - 122,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
559,7704 RON - 1 221,2238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
82,502 RON - 176,2361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
192,4681 RON - 419,9223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
8,0229 RON - 22,1569 RON | 12 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
2,0951 RON - 6,9299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
40,4432 RON - 86,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
2,7091 RON - 5,9747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10,7747 RON - 23,4609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
3,3899 RON - 7,4761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
15,5313 RON - 34,2529 RON | 90 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
60,4184 RON - 129,035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
207,1723 RON - 524,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
381,6641 RON - 832,5828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
160,0068 RON - 349,1206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
223,177 RON - 486,9534 RON | 4 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,9408 RON - 17,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
54,8461 RON - 117,3045 RON | 30 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
42,3873 RON - 92,4471 RON | 46 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.