Meniu Caută

N/A Clemă 4.3 mm (DIA)

Clema pentru tub din fibră prinde un tub de 5 mm sau o tijă de până la 4,3 mm. Clema poate fi desfăcută pentru reparații. Fabricată cu material conform UL4-V2.
Numărul piesei Essentra:

10111406

Numărul piesei producătorului:

OFBLT-C1-5-01

63840 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 13999 1,0419 RON
14000 + 0,8543 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 041,90 RON

1000 x 1,0419 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Clemă
Culoare Natural
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 4.3 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lungime distanțier 16.7 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne