Meniu Caută

N/A Suport multiplu cu o singură fantă 5.0 mm (DIA)

Brățară multiplă cu fantă singulară pentru fibră optică pentru prinderea tubulaturii consolei cu o forță de reținere mai mare de 70N. Poate ține maximum trei tuburi. Se poate prinde împreună cu alte console.
Numărul piesei Essentra:

10111864

Numărul piesei producătorului:

OFSSMB-1-05GFBK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 999 4,8191 RON
1000 + 3,9155 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

48,19 RON

10 x 4,8191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Suport multiplu cu o singură fantă
Culoare Negru
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 5.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne