Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.
Cod Serie: SR2791
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța între suprafețele plate | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7801 RON - 1,7801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5393 RON - 0,5393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2711 RON - 0,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3327 RON - 0,3327 RON | 1000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9761 RON - 0,9761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,4964 RON - 1,5531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,1905 RON - 2,1905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1848 RON - 0,1848 RON | 500 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7748 RON - 0,7748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5654 RON - 0,5654 RON | 1700 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,0952 RON - 1,0952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6271 RON - 0,6271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2601 RON - 0,2601 RON | 1000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3696 RON - 0,3696 RON | 400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4175 RON - 0,4175 RON | 400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2095 RON - 0,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,308 RON - 0,308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2157 RON - 1,2157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina