Meniu Caută

Separator Hexagonal 4.8 mm #4 31.8 mm

Acest distanțier hexagonal autofiletant cu trecere prin orificiu este folosit pentru a separa componentele din ansamblurile dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10010334

Numărul piesei producătorului:

HS-4-10

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,5531 RON
1000 - 4999 1,5248 RON
5000 + 1,4964 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

776,55 RON

500 x 1,5531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Policlorură de vinil clorinată
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne