Meniu Caută

Separator Hexagonal 6.4 mm #8 22.2 mm

Acest distanțier hexagonal autofiletant cu trecere prin orificiu este folosit pentru a separa componentele din ansamblurile dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10372319

Numărul piesei producătorului:

35HSP018

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3436 RON
5000 - 19999 0,3092 RON
20000 + 0,2783 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

343,60 RON

1000 x 0,3436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne