Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm M3 20.0 mm

Acest distanțier hexagonal autofiletant cu trecere prin orificiu este folosit pentru a separa componentele din ansamblurile dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10372715

Numărul piesei producătorului:

35MHSP004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2256 RON
5000 - 19999 0,203 RON
20000 + 0,1827 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

225,60 RON

1000 x 0,2256 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne