Meniu Caută

Separator 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, transparent, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor. Acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10043875

Numărul piesei producătorului:

005354000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5544 RON
1000 + 0,3956 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

277,20 RON

500 x 0,5544 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 500

Produsul 005354000002 înlocuiește:

Distanţier nefiletat - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in
Numărul piesei Essentra: 10203262
Numărul piesei producătorului: 1253924

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne