Meniu Caută

Separator 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10043905

Numărul piesei producătorului:

005357059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4545 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

227,25 RON

500 x 0,4545 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 500

Produsul 005357059902 înlocuiește:

Distanţier nefiletat - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 10.0 mm | 0.394 in
Numărul piesei Essentra:
Numărul piesei producătorului: 1253926

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne