Meniu Caută

Separator 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, transparent, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor. Acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10044667

Numărul piesei producătorului:

005403000002

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7187 RON
1000 + 0,5147 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

359,35 RON

500 x 0,7187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926300090
Cantitate pachet 500

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne