Meniu Caută

Separator 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10045923

Numărul piesei producătorului:

005542059902

15400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,7381 RON
500 - 999 2,0947 RON
1000 + 1,684 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

273,81 RON

100 x 2,7381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926300090
Cantitate pachet 100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne