Meniu Caută

Separator 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10046036

Numărul piesei producătorului:

005567059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8665 RON
500 - 999 0,8091 RON
1000 + 0,6243 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

216,63 RON

250 x 0,8665 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 250

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne