Meniu Caută

Separator 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, negru, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor; acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10047118

Numărul piesei producătorului:

005749059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,6532 RON
250 - 999 5,0246 RON
1000 + 3,9019 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

382,66 RON

50 x 7,6532 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926909790
Cantitate pachet 50

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne