Meniu Caută

Separator 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

Acest distanțier este rotund, nefiletat, transparent, realizat din poliamidă (PA 6), utilizat la separarea componentelor în cadrul asamblărilor. Acest distanțier este esențial în aplicații în cadrul cărora izolarea termică și electrică este necesară între componente.
Numărul piesei Essentra:

10187333

Numărul piesei producătorului:

1117880000VR

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 4,6922 RON
1000 + 2,3412 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

469,22 RON

100 x 4,6922 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Poliamidă 6/6
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Cod Vamal 3926300090
Cantitate pachet 1000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne